Renesasは、シリアル・スイッチ・デバイスのリーディング企業です。PCI Express® (PCIe)やSerial RapidIO®など、要求の厳しいアプリケーション向けに高度なスイッチ製品を提供しています。Renesasは、PCIe用のスイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ製品、フラッシュコントローラ、タイミング製品など、PCIe向けのソリューションを提供する唯一の“ワンストップ・ショップ”です。また、Serial RapidIO用スイッチ/ブリッジを提供する最大手のサプライヤでもあります。 さらに、Renesasは、PCI、PCI-X、VMEといった旧来からのバス仕様にも対応しています。

カテゴリ

2-Wire Bus Buffers

Improve data transmission speed on SMBus or 2-wire serial bus interfaces

ASインタフェース製品

電源、物理データ転送、および通信プロトコル処理用IC

BACnet and LON Industrial Protocols

Programmable, highly integrated transceiver SoCs for Free Topology (FT) networks

Haptic Drivers

Low-power, high-definition haptic drivers for next-gen HMI

IO-Linkラインドライバ

高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ

Logic Level Signal Translators

6-channel bidirectional, auto-direction sensing, level translators

Optical Interconnect - General

Ideal for sensors and optical devices with photo diodes

PCI Express®向けソリューション

スイッチ、ブリッジ、シグナル・インテグリティ、タイミング向けのPCIeソリューション

PLC(電力線通信)

高性能かつフレキシブルな電力線通信装置

RS-485、RS-422およびRS-232

ベーシック、低価格、強化されたRS-232、RS-485/422トランシーバ

Serial RapidIO® 向けソリューション

ポートあたり最大50Gbpsの伝送速度に対応するブリッジ及びスイッチング製品

Telecom Datacom Products

SLICs, line drivers, controllers, switches, and SerDes devices

USBスイッチ&ハブ

USB 3.0対応コントローラおよび組込み向けUSB 2.0ホスト・ハブコントローラを提供

VME

効果的で高性能なデータ転送を実現するVME用インターコネクトテクノロジ

オプティカル インターコネクト – データ通信

データ通信アプリケーション向けの光インターコネクトICソリューション

オプティカルインターコネクト – テレコム

光ドライバ、トランスインピーダンスアンプ、およびリタイマICソリューション

テレコムインタフェース製品

アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション

データ圧縮

GSM、WCDMA、LTEの各信号をCPRIのフルデータレートでサポートするデータ圧縮用IP

フォトカプラ

モータ・ドライブ用、電流・電圧検出用、通信機能用フォトカプラ

メモリインタフェース製品

DIMM、DRAM、NANDメモリインタフェースアプリケーション用の製品

信号インテグリティ製品

パッシブ銅のオプションに比べ、300%のリーチ延長を実現

物理層製品

10Base-Tおよび100Base-TXイーサネット向けの実績あるPHYソリューション

産業Ethernet

産業用イーサネットソリューションをサポートする包括的な製品ポートフォリオ

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF10.65 MBEnglish
カタログ
PDF216 KB
概要
PDF1.24 MB
概要
PDF580 KBEnglish
製品変更通知
RapidIO 10xN (Gen 3) Switches by IDT

IDT's RapidIO 10xN (Gen 3) compliant devices offer up to 50Gbps port speeds and 600Gbps non-blocking aggregate bandwidth and are backward compatible with previous generations. At 100ns latency, these switches offer performance to support 4G LTE-Advanced and 5G mobile infrastructure and real-time mobile edge & high performance computing. With superior energy efficiency and fault tolerance the RXS family is also well suited for imaging, aerospace, industrial control, and defense applications. The new family is composed of the RXS2448, with 24 ports and 48 lanes, and the RXS1632, with 16 ports and 32 lanes.

Presented by Trevor Hiatt, Principal Product Manager, Integrated Device Technology, Inc. Learn more at http://www.idt.com/go/rapidIO.

TRANSCRIPT

Hi. I'm Trevor Hiatt, and I'm happy to introduce IDT's next generation RapidIO switches, the RXS family. Supporting the latest 10xN RapidIO standard, these chips are extremely low latency and high bandwidth, and are designed to take on the challenges of the coming 5G mobile network, as well as other compute intensive applications. IDT introduced our prior generation of RapidIO switches in 2010, and since then they've become ubiquitous in communications infrastructure, with virtually every 4G phone call and download around the world going through our chips.

They're also being used for mobile edge and high-performance computing and data analytics. That's because RapidIO delivers the ultra-low latency needed to efficiently move and manage vast volumes of data. With our new family of RapidIO switches, ultra-fast just got a whole lot faster. We're talking about port to port latency approaching 100 nanoseconds, and a flexible non-blocking fabric with switching performance of 600 gigabits per second. That's greater than twice the performance of the prior generation, exceeding the bandwidth requirements of the 10xN standard, and all with better energy efficiency than our prior generation and competing solutions.

In addition to being optimized for 5G infrastructure, the 10xN switches are ideal for 4G LTE-Advanced systems, as well as a wide variety of markets where latency creates a bottleneck to achieving the potential performance of a system. These markets include mobile infrastructure, data center, aerospace, industrial control, and defense. The new family is comprised of the RXS2448, with 24 ports and 48 lanes, and the RXS1632 with 16 ports and 32 lanes. They're backward compatible with existing RapidIO ecosystems, protecting previous hardware and software investments. Leveraging this compatibility can accelerate a product's time to market.

There's lots more information about the RXS switches on the IDT website at www.idt.com/go/rapidio. Thanks for watching.