The 8430252-45 is a 2 output LVPECL and LVCMOS/LVTTL Synthesizer optimized to generate Ethernet reference clock frequencies. Using a 25MHz, 18pF parallel resonant crystal, the following frequencies can be generated: 156.25MHz LVPECL output and, 125MHz LVCMOS output. The 8430252-45 uses IDT's 3rd generation low phase noise VCO technology and can achieve 1ps or lower typical rms phase jitter, easily meeting Ethernet jitter requirements. The 8430252-45 is packaged in a small 16-pin TSSOP package.
タイトル | 分類 | 日付 降順で並び替え | |
---|---|---|---|
PDF328 KB
|
データシート
|
||
PDF91 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF1.99 MB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF322 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF395 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF146 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF495 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF442 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF115 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF233 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF131 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF153 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF133 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF143 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF565 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF136 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF202 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF438 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF108 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF1014 KB
|
EOL通知
|
||
PDF537 KB
|
EOL通知
|
||
PDF611 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF611 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF596 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF544 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF663 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF439 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF361 KB
|
製品変更通知
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。