概要
説明
µPD166036は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するNチャネル・ハイ・サイド・ドライバと差動アンプを内蔵したリニア・ソレノイド用ドライバです。
デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合、保護機能がはたらき、製品の破壊、劣化を防止します。差動アンプ回路は、外付けシャント抵抗の電圧降下をアンプ入力に与え、アンプ出力をマイコンで読み取ることで、出力電流をモニタすることができます。
特長
- 高温対応品 (Tch = 175°C MAX.)
- チャージ・ポンプ回路内蔵
- 低オン抵抗
- RDS(ON) = 100 mΩ MAX. (VIN = VIH, IO = 1.5A, Tch = 25°C)
- 電流制限回路および過熱保護回路内蔵
- 差動アンプ内蔵 (Gain = 8倍)
- パッケージ: SOP 8
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 698 KB 英語 | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。