オートモーティブハイディフィニション リンク(AHL)プラットフォームには2つの評価ボード(EVB)が付属しています。 そのひとつはAHLエンコーダ(RAA279971)、HDMI 入力コネクタ、カメラモジュール インタフェースを搭載したAHLトランスミッタで、さまざまなビデオソースと解像度でテスト可能な高い柔軟性をユーザに提供します。 もうひとつのボードは、搭載された10インチLCDスクリーンに画像を表示するための内蔵デコーダ(RAA279972)、LCDビデオプロセッサ(RAA278842)、LVDS出力インタフェースを搭載したAHLレシーバです。
AHL評価ボードのプラットフォームは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせ、ユーザがRAA279971 AHLエンコーダとRAA279972 AHLデコーダの評価をより速く、容易にできるようにしています。 このプラットフォームにはデジタル入力動画コンテンツをアナログAHL信号に変換するためのあらかじめプログラムされたRAA279971 チップレジスタ設定も含まれています。 ビデオ信号はツイストペアケーブルを介してRAA279972 AHLデコーダ評価ボードに送信され、そこでアナログ信号をデジタル信号に変換し、LCDパネルに画像を表示します。 AHL EVBプラットフォームは720p/30Hz、720p/60Hz、1080p/30Hzに対応し、標準でない解像度の場合は、評価ボードで提供されるGUI 端末インタフェースツールを使用して手動でレジスタ調整が必要です。
RAA279971 は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオエンコーダです。このエンコーダは2レーンのMIPI-CSI2、デジタルビデオポート(DVP)または疑似BT.656パラレルインタフェースを使ってデジタルビデオ入力を受け、720p/60または1080p/30までの複数のハイディフィニション解像度に対応します。 RAA279971 は受信ビデオ ストリームをアナログコンポジットのフォーマットにエンコードする内蔵10ビット ビデオDACを使用し、 同軸ケーブルまたはツイストペアケーブル上のシングルエンドあるいは差動信号としてRAA279972デコーダに送信されます。