概要
説明
The HFA3134 and HFA3135 are Ultra High Frequency Transistor pairs that are fabricated with Intersil Corporation's complementary bipolar UHF-1X process. The NPN transistors exhibit an fT of 8. 5GHz, while the PNP transistors have an fT of 7GHz. Both types exhibit low noise, making them ideal for high frequency amplifier and mixer applications. Both arrays are matched high frequency transistor pairs. The matching simplifies DC bias problems and it minimizes imbalances in differential amplifier configurations. Their high fT enables the design of UHF amplifiers which exhibit exceptional stability.
特長
- NPN Transistor (fT) 8.5GHz
- NPN Current Gain (hFE) 100
- NPN Noise Figure (50Ω) at 1.0GHz 2.6dB
- PNP Transistor (fT) 7GHz
- PNP Current Gain (hFE) 57
- PNP Noise Figure (50Ω) at 900MHz 4.6dB
- Small Package (EIAJ-SC74 Compliant) SOT23-6
- Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- VHF/UHF Amplifiers
- VHF/UHF Mixers
- IF Converters
- Synchronous Detectors
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 364 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
Price Increase Notice | PDF 227 KB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。