概要

Description

μPC1251A is dual operational amplifiers designed for single power supply operation. Main features include low-voltage operation, a common-mode input voltage that range from V− (GND) level, an output from a V−(GND) level that is determined by the output stage utilizing class C push-pull circuit with 50 μA(TYP. ) constant current, and low current consumption. In addition, this amplifier supports both positive and negative power supply and can be used in various amplifier circuits. μPC451A which is a quad type with the same circuit configuration is also available under this series of operational amplifiers.

特長

  • AEC-Q100 Compliant
  • Input Offset Voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input Offset Current: ±5 nA (TYP.)
  • Large Signal Voltage Gain: 100000 (TYP.)
  • Internal Frequency Compensation
  • Output Short-Circuit Protection

アプリケーション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF714 KBEnglish
データシート
PDF263 KB
アプリケーションノート
PDF564 KB
アプリケーションノート
PDF447 KB
アプリケーションノート
PDF354 KB
アプリケーションノート
PDF357 KB
アプリケーションノート
PDF5.10 MBEnglish
カタログ
PDF1.11 MB
パンフレット
PDF482 KB
パンフレット
PDF450 KB
その他資料
PDF610 KB
その他資料
PDF451 KB
その他資料
PDF292 KB
製品別信頼性資料

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル