概要
説明
The 5P50913 belongs to a family of 1.8V/2.5V/3.3V low-power, spread spectrum clock generators capable of reducing EMI radiation from an input clock. The spread spectrum technique is capable of reducing the harmonic frequency amplitude peaks by several dB.
特長
- 8-pin DFN package (2mm x 2mm)
- 8-pin MSOP package (3mm x 4.9mm)
- Provides a spread spectrum output clock
- Crystal input frequency range of 10MHz to 30MHz
- Output frequency range of 10MHz to 30MHz
- Center and down spread
- Peak reduction by 8dB to 16dB typical on the 3rd through 19th odd harmonics
- Low EMI feature can be disabled
- Operating voltage of 1.8V, 2.5V, or 3.3V
- RoHS 6 compliant package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 205 KB | |
EOL通知 | PDF 802 KB | |
EOL通知 | PDF 1.22 MB | |
EOL通知 | PDF 1.15 MB | |
製品変更通知 | PDF 728 KB | |
EOL通知 | PDF 690 KB | |
EOL通知 | PDF 1010 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。