シームレスなリアルタイム通信は、すべてのIndustry 4.0 / IIoT実装のコア前提条件です。 ルネサスは、PROFINET、EtherNet / IP、EtherCAT、Modbus、CC-Linkなど、通信プロトコルに対応するデバイスを提供しています。これらのデバイスには、TCP/IPなど包括的なソフトウェアサポートが付属しています。
Fieldbus | RZ/T2M | RZ/T2L | RZ/T1 | RZ/N2L | RZ/N1D | RZ/N1S | RZ/N1L | RX72M | ASI4U-V5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Ethernet | OPC UA | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — |
PROFINET | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | |
EtherCAT | 〇* | 〇* | 〇 | 〇* | 〇 | — | — | — | — | |
EtherNet/IP | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | |
POWERLINK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ModbusTCP | — | — | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | |
SercosⅢ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CC-Link IE TSN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CC-Link IE Field | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Fieldbus | IO-Link | — | — | — | — | 〇* | 〇* | — | — | — |
PROFIBUS | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | |
CANopen | — | — | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | |
DeviceNet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Modbus RTU/ASCII | — | — | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | |
CC-Link | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ASi-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 |
Fieldbus | RZ/T2M | RZ/T2L | RZ/T1 | RZ/N2L | RZ/N1D | RZ/N1S | RZ/N1L | R-IN32(CL3) | R-IN32(CL) | R-IN32(EC) | EC-1 | TPS-1 | ASI4U-V5 | RX72M | RL78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Ethernet | OPC UA | 〇* | — | 〇 | 〇* | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — |
PROFINET | 〇* RT/IRT |
— | 〇 RT |
〇* RT/IRT |
〇 RT |
〇 RT |
〇 RT |
〇 RT |
〇 RT |
〇 RT |
— | 〇 RT/IRT |
— | 〇 RT |
— | |
EtherCAT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | |
EtherNet/IP | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | |
POWERLINK | 〇* | — | — | 〇* | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ModbusTCP | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | |
SercosⅢ | — | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
CC-Link IE TSN A: ClassA B: ClassB |
〇* A |
— | 〇* A |
〇* A |
〇* A |
〇* A |
〇* A |
〇 A, B |
〇 A |
〇 A |
— | — | — | 〇 A |
— | |
CC-Link IE F: Field FB: Field Basic |
〇* FB |
— | 〇* FB |
〇* FB |
〇* FB |
〇* FB |
〇* FB |
〇 〇* F FB |
〇 〇* F FB |
— | — | — | — | 〇* FB |
— | |
Fieldbus | IO-Link** | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 |
PROFIBUS | 〇* | — | 〇* | 〇* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | |
CANopen | 〇* | — | 〇* | 〇* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | |
DeviceNet | 〇* | — | 〇* | 〇* | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | 〇 | — | |
Modbus RTU/ASCII | 〇* | — | 〇 | 〇* | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | 〇 | |
CC-Link | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | |
ASi-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — |
* 検討中です。ご相談下さい。
** IO-Link Slaveは複数のMCUにて対応可能です。IO-Link デバイスソリューションページにてご確認ください。
Industry 4.0の中心にあるコアエンティティの1つはCyber-Physical-Systemです。定義上、これらのシステムはサイバースペースでの表現を必要とします。そのためには、生産設備の制御技術(OT)ネットワークと、工場内上位層の情報技術(IT)ネットワークを統合していく必要があります。
しかし、現代の産業用イーサネット規格のほとんどは、独自のハードウェアを必要とします。これにより、ネットワークの統合は困難になります。結果、他の階層に接続するためにゲートウェイを必要とするアイランドネットワークが発生します。
このような動向に対して、ルネサスではTSNの実現に取り組んでいます。
TSNには、独自実装により生じる現在の制限を克服するためのすべての要素が含まれています。現在の産業用イーサネット規格のほとんどと異なる真に統一されたネットワークアーキテクチャを提供し、それは100Mbpsに限定されません。
TSNテクノロジは、垂直方向および水平方向にスケーラブルでありながらリアルタイムの決定論的な動作を実現するためにIEEE 802.1 TSNタスクグループによって定義されます。
ルネサスは現代の産業用イーサネット規格に対応する産業用ネットワークソリューションのリーディングサプライヤです。そのため、現代の産業ネットワーク技術をTSNと組み合わせることができます。
IO-Link通信機能を備えた産業用センシングソリューションのご紹介 | ブログ | 2023年11月29日 | |
産業用フィールド通信における現在の動向 | ブログ | 2023年10月17日 | |
産業用アプリケーションにおけるイーサネットの進化 | ブログ | 2023年7月21日 | |
インダストリー4.0における相互接続の課題 | ブログ | 2023年5月23日 | |
RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現 | ブログ | 2023年2月16日 | |
産業ネットワークの進化とベストプラクティス | ブログ | 2023年2月8日 | |
インダストリー4.0における産業用ネットワーク | ブログ | 2022年11月25日 |