概要

Description

ルネサスの車載用ワイヤレスバッテリマネジメントシステムは、ワイヤレス化によるワイヤハーネス削減および柔軟なバッテリ配置設計を可能とし、スケーラブルな電気自動車の効率的な開発に貢献します。

このシステムのメリット:

  • 従来の有線システムのワイヤハーネスを排除した柔軟なバッテリパック設計を実現
  • ライフサイクル全体でのバッテリ交換・リユースの容易化
  • 単一サプライヤ独自の無線プロトコルでないオープンなBluetooth® Low Energy (LE)規格に基づくバッテリライフサイクル標準化に最適なルネサスのワイヤレスBMS用低消費電力Bluetooth LE 5.1デバイス*1
  • フレキシブルにバッテリセルへの取り付け/分離を可能とする1セルコンセプトも提供可能
  • ワイヤレスBMSのシステムレベル機能安全コンセプトを作成中

*1: DA14531は産業グレード。車載グレード品開発中。

営業お問い合わせ

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう