概要

ルネサスでは、エコ対応として省電力化、日本の住宅環境に合わせたコンプレッサの小型化、多くのセンサを利用したきめ細かな制御など、エアコンに求められる機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコン制御用に豊富なマイコンをご用意しております。室外機用には2つのインバータ制御が可能で、FPU搭載によりベクトル制御を容易に実現するRX24Tグループ、RX66Tグループ、室内機用にRL78ファミリをはじめ、 RX130/RX230/RX651各グループやRA4M1/RA6M1各グループ、リモコン用にRL78/L12グループ、RL78/L13グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

エアコン(ハイエンド)

ブロック図(室内機/リモコン)

ブロック図

ブロック図 (室外機)

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
リモコン マイコン RL78/L12グループ
RL78/L13グループ
リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ
室内ユニット マイコン RX130グループ
RX230グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全
RX651グループ 大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載
RL78/G13グループ
RL78/G13Aグループ
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
RA4M1グループ
RA6M1グループ
Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
Arm Cortex-M4コア、タッチと高度なアナログ機能搭載
センサ ZMOD4410
HS3003
空気質監視
温湿度センサ
室外ユニット マイコン RX24Tグループ
RX66Tグループ
FPU搭載、2モータ同時制御可能
RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能
RA6T1グループ FPU搭載、2モータ同時制御可能
PFC IC
IGBT+FRD
IGBT
FRD
R2A20112ASP
RJQ6008BDPM
RJP65T43DPM
RJU60C6TDPP-AJ
臨界モード インタリーブ
PFC回路構成を1パッケージで実現したIGBTとFRD 600V、 6A
高速スイッチング、PFCに適したIGBT、650V、40A
PFC方式に適したFRD、600V、20A
マイコン周辺 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

室内外ユニット
の信号I/F

汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS28xxシリーズ
RV1S22xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応
PFC回路のI/F IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
関連アプリケーションノート/サンプルコード
名称
ドキュメントNo.
R2A20114B アプリケーションノート
R2A20112A アプリケーションノート
RL78/G13 初期設定例 R01AN0451JJ0301
RL78/G13 A/D コンバータ(ソフトウエア・トリガ、連続変換モード) R01AN2581JJ0200
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(PWM 出力) R01AN0455JJ0300
RL78/G14 タイマRD(相補PWMモード) R01AN0865JJ0100
RL78/G14タイマRD(リセット同期PWMモード) R01AN0866JJ0100
RL78/G14 シリアル・アレイ・ユニット(UART 通信) CC-RL R01AN3278JJ0100
RL78/G1F シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3314JJ0100
RX130グループ 初期設定例 R01AN2592JJ0201
RX230グループ 初期設定例 R01AN2826JJ0100
RX24Tグループ 初期設定例 R01AN2837JJ0100
RL78/L12 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3316JJ0100
RL78/L13 シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL R01AN3317JJ0100
RL78/L13 リモコン出力 R01AN1509JJ0100
RXファミリ RX Driver Package Ver.1.11 R01AN3467JJ0111
コード生成プラグイン RXファミリのコード生成 (CS+) R20UT3103JJ0130
(e2studio) R20UT2864JJ0130
コード生成プラグイン RL78ファミリのコード生成 (CS+) R20UT3102JJ0104
(e2studio) R20UT3127JJ0104
モータ制御アプリケーションノートはモータ制御サイトから参照ください
-
静電容量タッチのアプリケーションノートは静電容量タッチキーサイトから参照ください。
-
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称 型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-
24V Motor Control Evaluation System for RX23T RTK0EM0006S01212BJ
RX24T CPUカード RTK0EM0009C03402BJ
RA6T1 motor RSSK RTK0EMA170S00020BJ

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います