uPD720211 USB 3.0 2ポートハブリファレンスデザイン
uPD720211K8-701-BAL-Aを使用したUSB3.0 2ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB3.xポートから2つのUSB3.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
μPD720211は、USB3.0規格に準拠したUSBハブコントローラです。LS(Low-Speed)/FS(Fulll-Speed) /HS(High-Speed)/SS(SuperSpeed)に対応したUSBポートを2ポート備えます。4つのポートを搭載した当社従来品 「μPD720210」に加え、2つのポートを有する新製品がラインアップに加わることにより、お客様は、パソコンやタ ブレット、モニターやドッキングステーション(ノートパソコンに接続する機能拡張ユニット)、デジタルテレビなどにポートを増設する際、増設したいポート 数に応じてUSB3.0ハブ・コントローラLSIを選択することが可能になります。
μPD720211は、これまで当社従来品でも同様に 搭載していた降圧のためのレギュレータおよびタブレットやスマートフォンなどの高速充電を実現するための周辺部品 を、今回USB3.0対応ハブ・コントローラLSIとして業界最小クラスの小型QFN(Quad Flat No-Lead)パッケージに封入したことに加え、省電力モード時の消費電力は約5mW(ミリワット)、USB3.0動作時でも約350mWと、業界最小 クラスの低消費電力動作を実現することが特長です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 794 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 628 KB | |
アプリケーションノート | PDF 275 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 395 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 409 KB | |
カタログ | PDF 1.11 MB | |
その他資料 | PDF 138 KB | |
ガイド | PDF 1.03 MB | |
8 items
|
uPD720211K8-701-BAL-Aを使用したUSB3.0 2ポートハブのリファレンスデザインです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB3.xポートから2つのUSB3.0ポートを拡張することができます。専用デバイスドライバは必要ありません。Windows / Linux OS標準のデバイスドライバ をご使用いただけます...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。