概要
説明
Renesas製RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール。統合開発環境e² studio対応。
TCP/IPに起因する通信の問題発生がすぐ分かり、短時間で問題解決に導きます。
特長
- TCPの通信状態がすぐ分かります - [通信路情報]ビュー
- TCP/IPミドルウェア内部のAPIエラー発生状況を確認できます - [通信路情報]ビュー
- Learn More
リリース情報
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 1.04 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 316 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 234 KB 英語 | |
3 items
|
詳細情報
機能
TCPの通信状態がすぐ分かります - [通信路情報]ビュー
お客様のシステムと通信相手となる機器の間におけるTCP通信(コネクション)の状態を、通信端点ごとに確認できるため、「接続しているのに何で通信が始まらない?」といった場合の解析や問題の切り分けが簡単にできます。
TCP/IPミドルウェア内部のAPIエラー発生状況を確認できます - [通信路情報]ビュー
TCP/IPに起因する通信の問題が起こった際に、「TCP/IPミドルウェア内部でAPIエラーが発生しているか?発生している場合はどんなエラーか?」をすぐに把握することができ、すばやく問題解決へと導きます。
e² studioと QE for TCP/IPを使用することにより、TCP/IPシステムのデバッグが簡単に行え、開発期間の短縮およびコスト低減を実現します。
サポートTCP/IPライブラリ
デバイス | ミドルウェア | バージョン |
---|---|---|
RXファミリ | ネットワークソフトウェアライブラリ 超小型TCP/IPプロトコルスタック: M3S-T4-Tiny | V2.02, V2.03, V2.05 |