概要
説明
ISL9122AIIN-EVZ プラットフォームにより、WLCSP パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された同期整流型昇降圧レギュレータです。このレギュレータは大きな出力外乱を起こすことなく、自動的に操作モード間を移動します。さらに、ISL9122A は非常に低く抑えられた静止電流消費量、優れた効率、I2C インターフェイスを特長とし、ユーザは出力電力と操作モード コントロールの内部レジスタにアクセス可能です。
特長
- 小型でコンパクトな設計
- プログラマブルな VOUT、スルーレート、およびさまざまな動作モード (強制バイパス、オートPFM、強制 PWM) が可能な I2C インターフェイス
- プローブしやすくするためのコネクタ、テストポイント、およびジャンパ
アプリケーション
アプリケーション
- スマートホームとリストバンドデバイス
- ワイヤレスイヤホン
- IoT (モノのインターネット) デバイス
- 水道、ガス、および給油メータ
- ポータブル医療機器
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.02 MB | |
データシート | PDF 893 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 795 KB | |
3 items
|