概要
説明
The SLG46400 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O Pins and the macro cells of the SLG46400. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
特長
- Logic & Mixed Signal Circuits
- Highly Versatile Macro Cells
- Read Back Protection (Read Lock)
- 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
- Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
- RoHS Compliant / Halogen-Free
- Pb-Free TDFN-12 2.5mm x 2.5mm Package
Macrocells Overview
- 8-Bit Successive Approximation Register Analog to Digital Converter (SAR ADC);
- Power-On Reset Device (POR);
- Voltage Reference (VREF);
- RC Oscillator (RC OSC);
- 4 Counter/Delay Generators (CNT/DLY);
- 4 D Flip-Flop/Latches (DFF);
- 3 Digital Comparators (DCMP) or Pulse Width Modulator (PWM);
- 2 Analog Comparators (ACMP);
- 11 Combinatorial Look-Up Tables (LUT);
- Slave SPI;
- Configurable I/O Pins (Open Drain, Push-Pull, Schmitt Trigger Input, Low Voltage Digital Input and Analog I/O);
- Delay (20ns/40ns/60ns/80ns);
- Pipe Delay.
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Personal Computers and Servers
- PC Peripherals
- Consumer Electronics
- Data Communications Equipment
- Handheld and Portable Electronics
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 911 KB | |
カタログ | PDF 4.80 MB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 501 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 393 KB | |
アプリケーションノート | PDF 352 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 397 KB | |
6 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configure™ソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
プログラマブル ミックスドシグナルASIC GreenPAK™
短時間でカスタム回路の作成、プログラミングやテストも実行できるGreenPAKを紹介します。
Video List