機能比較表
グループ名 | USB | CAN | その他機能 | ドライバ/ ミドルウェア サポート |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル数 | エンド ポイント |
スピード | チャネル数 | タイプ | |||
RZ/A2M | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 2ch | CAN-FD (ISO11898-1(CD 2014)仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet |
一覧 |
RZ/A1H | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 5ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet EthernetAVB |
一覧 |
RZ/A1M | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 5ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet EthernetAVB |
一覧 |
RZ/A1LU | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 2ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet EthernetAVB |
一覧 |
RZ/A1L | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 2ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet |
一覧 |
RZ/A1LC | ホスト/ファンクション2ch | 16 | HS/FS/LS | 2ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
10/100Mbps Ethernet |
一覧 |
RZ/T1 | ホスト/ファンクション1ch | 10 | HS/FS | 2ch | RS-CAN (ISO11898-1仕様準拠) |
R-INエンジン内蔵 | - |