概要

説明

RH850/F1KM-S4は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは3 MBと4 MB、パッケージは100 ピンから272 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDおよびEthernetインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上しています。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Car Body
  • Body control module (BCM)
  • Automotive gateway
  • Automotive HVAC
  • Automotive lighting modules

ドキュメント

セキュリティのドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。 セキュリティドキュメント請求

  • F1Kx ICUMD ユーザーズマニュアル
  • RH850/F1KM/F1KH Debugging Methods and Notes on Products Equipped with the ICU-M + ICUMD Challenge-Response Debugger Access Guidance

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
RH850, R-Car ファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target for Virtual Platform]
Embedded Target for RH850 Virtual Platformは、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、Simulinkと仮想環境にて連携検証を行える開発環境です。
Model-Based Development ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
11 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 283.84 MB
Device File - Partner Tool ログインしてダウンロード ZIP 23.12 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSM 101 KB
Device File - Partner Tool ログインしてダウンロード ZIP 47.05 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.69 MB
7 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング