概要
説明
µPD166035は、チャージ・ポンプおよび保護機能を内蔵するNチャネル・ハイ・サイド・ドライバです。
デバイスの過熱または出力MOSに過電流が発生した場合には保護機能が働くと共に自己診断出力信号を出力します。また出力端子のオープン状態を検知した場合も、自己診断出力信号を出力します。
特長
- 高温対応品 (Tch = 175°C MAX.)
- チャージ・ポンプ回路内蔵
- 低オン抵抗
- RDS(ON) = 80 mΩ MAX. (VIN = VIH, IO = 1.5A, Tch = 25°C)
- 電流制限回路および過熱保護回路内蔵
- 負荷オープン検出回路内蔵
- ダイナミッククランプ回路内蔵 (L負荷オフ時のみ動作)
- 自己診断出力回路内蔵
- パッケージ: SOP 8
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 552 KB 英語 | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。