ルネサスの耐放射線強化ソースドライバ製品により、コマンドおよびテレメトリ管理や通信衛星ペイロードなどの衛星サブシステムのサイズ、重量、電力を低減します。これにより、多様なミッション・プロファイルをターゲットにする衛星製造事業者が、システム能力を大幅に向上させたり、基板上のフットプリントを50%削減させたりできるようになります。
ルネサスの耐放射線強化ソースドライバ製品により、コマンドおよびテレメトリ管理や通信衛星ペイロードなどの衛星サブシステムのサイズ、重量、電力を低減します。これにより、多様なミッション・プロファイルをターゲットにする衛星製造事業者が、システム能力を大幅に向上させたり、基板上のフットプリントを50%削減させたりできるようになります。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 784 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 352 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
5 items
|