特許取得済みの Zero-Distortion™ 技術を採用した Renesasの RF ミキサー製品群は、レシーバが所望の信号対雑音比(SNR)で耐えることができる最大シグナル レベル(IM3トーン)を劇的に改善します。 これらのデバイスはスケーラブルであるため、高いリニアリティを維持しながら消費電力を大幅に削減するモードでデバイスを動作させることができます。

  • 競合他社のミキサーと比べて、3次相互変調(IM3)の歪みを最大 20 dB(> 90%)低減
  • 隣接妨害波に悩まされている、十分に活用されていないスペクトルのカバレッジを改善
  • RF 利得制御の必要性を最小限に抑えることにより、RF フロント エンドとソフトウェア設計を簡素化

Renesas は、優れた帯域外性能を備えたアクティブ ミキサーを提供しており、事前フィルタリングの要件を緩和します。 RF と LO のバランは内蔵されており、簡素化された 50 オームのインターフェースが可能です。 IF ポートは、低偶数次の歪みのプリ ADC フィルタを駆動するために差動 200 オームとして構成されています。 かかるソリューションは、デュアル ミキサーとシングル ミキサーの両方で利用できます。

2 x 2 および 3 x 3 スパー: これらの帯域内スパーはフィルタリングすることができないため、RF ミキサはシステムのためにすべての拒否を行う必要があります。 Renesas の RF ミキサー製品群は、これらの主要スパーに対する非常に高い除去率(> 70dB)を誇ります。

強力なパワー ダウン モード: Renesas のアクティブ ミキサーは、< 200 ナノ秒で完全にオンまたはオフにすることができ、最新の TDD システムには最適です。 また、LO ポートのインピーダンスはオフ状態では実質的に変化しないため、合成器の引き込みの可能性を最小限に抑えます。

スケーラビリティ: 複数の動作モードに加えて、すべての Renesas ミキサには、消費電力対リニアリティのスケールをさらに下げるための外付け抵抗オプションが含まれています。 電流をさらに低減しながら > 32 dBm OIP3 を維持し続ける方法に関するアプリケーションの記述については、製品ページを参照してください。 Renesas のシングルおよびデュアル ミキサー ポートの製品群については下表を参照してください。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RF Product Selection Guide ガイド PDF 1015 KB
その他資料
RF Mixer Family 製品概要 PDF 1.12 MB

printニュース&各種リソース