RL78/F13 (R5F10BMG) Target Board
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを 搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築できるため、車載用途はもちろん 産業用途にも使用可能。
高温度:Ta = 150°C対応:RL78/F13 Ta = -40°C〜150°C仕様を発注される際には、発注型名および確認用のアプリケーション温度ミッションプロファイルをお問合せに提供してください
暗号ライブラリ
ソフトウェア処理を行うルネサスマイコン用ライブラリをご用意しています。
※RL78/F2xに搭載されたハードウェアアクセラレータによる高速暗号処理を行うドライバについてはNDA締結後の提供となります。
種類 | 機能概要 | ターゲットデバイス | 対応コンパイラ |
---|---|---|---|
ハッシュ関数ライブラリ | SHA-256/384/512。 簡単に使用可能なように初期値設定やパディングデータの付加をライブラリ内で処理。 |
RL78/Fxシリーズ | CC-RL, IAR |
RSAライブラリ | 最大データ長 3072ビット。 署名生成/検証方式 RSASSA-PKCS1-V1_5べき乗剰余演算 |
RL78/Fxシリーズ | CC-RL, IAR |
入手方法:ダウンロード未対応の暗号ライブラリは、ルネサスマイコンをご採用/ご採用予定のお客様に提供させていただいています。お取引のあるルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
7 items
|
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
RL78/F13スタータキットには、RL78/F13ターゲットボードQB-R5F10BMG-TBと、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータ E2 Liteがセットとなっています。
このランディングページで入手可能なソフトウェアとともに...
QB-R5F10BMG-TBは、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Program Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
R5F10A6ELSP#U5 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 64 | 4 | 20 | -40 to 105°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | 1.537 | Get Samples, |
R5F10BAGLSP#U5 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 128 | 8 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | 2.021 | Get Samples, |
R5F10BGGLNA#U5 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 128 | 8 | 48 | -40 to 105°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | 3.269 | Get Samples, |
R5F10BMGCLFB#35 circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 128 | 8 | 80 | -40 to 105°C | 68 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 20-ch | 3 | 3.242 | Get Samples, |
N/A | 16 | 1 | 20 | -40 to 105°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
R5F10A6CLSP#G5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 32 | 2 | 20 | -40 to 105°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | 2.062 | |
N/A | 48 | 3 | 20 | -40 to 125°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
R5F10A6ELSP#G5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 64 | 4 | 20 | -40 to 105°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | 1.866 | |
N/A | 16 | 1 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 64 | 4 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 64 | 4 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 96 | 6 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 128 | 8 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | 5.64 | ||
N/A | 48 | 3 | 32 | -40 to 125°C | 25 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 64 | 4 | 32 | -40 to 125°C | 25 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 16 | 1 | 48 | -40 to 105°C | 38 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 48 | -40 to 125°C | 38 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 16 | 1 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 16 | 1 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 20 | -40 to 150°C | 13 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 4-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 64 | 4 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 64 | 4 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 16 | 1 | 32 | -40 to 105°C | 25 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 32 | -40 to 125°C | 25 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 32 | -40 to 105°C | 25 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 8-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 48 | -40 to 105°C | 38 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 96 | 6 | 48 | -40 to 105°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
R5F10BADLSP#G5 circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
N/A | 48 | 3 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | 2.374 | |
N/A | 64 | 4 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 96 | 6 | 30 | -40 to 105°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | 2.374 | ||
N/A | 128 | 8 | 30 | -40 to 125°C | 23 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 12-ch | 3 | |||
N/A | 96 | 6 | 32 | -40 to 125°C | 25 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 96 | 6 | 32 | -40 to 105°C | 25 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 128 | 8 | 32 | -40 to 105°C | 25 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 10-ch | 3 | |||
N/A | 32 | 2 | 48 | -40 to 105°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 | |||
N/A | 48 | 3 | 48 | -40 to 150°C | 38 | 16-bit x 15-ch | 10-bit x 15-ch | 3 |