画像

ルネサスでは、エコ対応として省電力化、日本の住宅環境に合わせたコンプレッサの小型化、多くのセンサを利用したきめ細かな制御など、エアコンに求められる機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコン制御用に豊富なマイコンをご用意しております。室外機用には2つのインバータ制御が可能で、FPU搭載によりベクトル制御を容易に実現するRX24Tグループ、RX66Tグループ、室内機用にRL78ファミリをはじめ、 RX130/RX230/RX651各グループやRA4M1/RA6M1/RA2L1各グループ、リモコン用にRL78/L12グループ、RL78/L13グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
リモコン | マイコン | RL78/L12グループ RL78/L13グループ |
リモコン制御用16ビットマイコン、小型パッケージ |
室内ユニット | マイコン | RX130グループ RX230グループ |
5V対応、タッチキー機能を強化 DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全 |
RX651グループ | 大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載 | ||
RL78/G13グループ RL78/G13Aグループ |
三相PWMタイマー、ラインアップ充実 モータ制御機能強化の多機能マイコン |
||
RA4M1グループ RA6M1グループ |
Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能 Arm Cortex-M4コア、タッチと高度なアナログ機能搭載 |
||
RA2L1グループ RA2E1グループ |
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ | ||
センサ | ZMOD4410 HS3003 |
空気質監視 温湿度センサ |
|
室外ユニット | マイコン | RX24Tグループ RX66Tグループ |
FPU搭載、2モータ同時制御可能 RXv3を搭載した、最大4インバータ制御を可能 |
RA6T1グループ | FPU搭載、2モータ同時制御可能 | ||
PFC IC IGBT+FRD IGBT FRD |
R2A20112ASP RJQ6008BDPM RJP65T43DPM RJU60C6TDPP-AJ |
臨界モード インタリーブ PFC回路構成を1パッケージで実現したIGBTとFRD 600V、 6A 高速スイッチング、PFCに適したIGBT、650V、40A PFC方式に適したFRD、600V、20A |
|
マイコン周辺 | CMOSオペアンプ | READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 低消費電量、高スルーレート |
室内外ユニット |
汎用フォトカプラ | PS23xxシリーズ PS28xxシリーズ RV1S22xxシリーズ |
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSSOP Ta=115℃対応 |
PFC回路のI/F | IGBT駆動用 フォトカプラ |
PS9301 RV1S92xxシリーズ |
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、 高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs) |