航空宇宙および過酷環境

概要

The Intersil HCTS164MS is a radiation hardened 8-bit serial-in/parallel-out shift register with asynchronous reset. The HCTS164MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family.

  • 3 micron radiation hardened CMOS SOS
  • Total dose 200K RAD (Si)
  • Dose rate survivability >1012 RAD (Si)/s (20ns pulse)
  • Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s (20ns pulse)
  • Single event ray upset rate <2 x 10-9 errors/bit day (Typ)
  • LET threshold >100 MEV-cm2/mg
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to LSTTL ICs
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
  • VIL = 0.8 VCC (Max)
  • VIH = VCC/2 (Min)
  • Input current levels Ii = 5µA at VOL, VOH

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF434 KB
データシート
PDF338 KB
アプリケーションノート
PDF3.16 MB
カタログ
PDF364 KB
カタログ
0 KB
その他資料
PDF360 KB
Price Increase Notice
PDF499 KB
Product Advisory
PDF230 KB
製品変更通知
PDF533 KB
ホワイトペーパー
 

設計・開発