Evaluation System for the F5288 8-Channel Dual-Polarization TRX Beamformer IC
The F5268 Evaluation System is designed to help users evaluate the Beamformer device. When connected to a PC running the software, the device can be configured and...
The F5288 is an eight-channel TRX silicon IC designed for dual polarization 5G phased-array applications at n257/n261 band. This device provides more than 15.5dBm linear output power* in silicon for wide-band 5G-NR waveforms.
*Power level with < 3% EVM using 400MHz 5G-NR CP-OFDM waveform
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 58 KB | |
ガイド | PDF 2.24 MB | |
データシート | ログインしてダウンロード PDF 1.70 MB | |
製品概要 | PDF 728 KB | |
4 items
|
The F5268 Evaluation System is designed to help users evaluate the Beamformer device. When connected to a PC running the software, the device can be configured and...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Tumay delivers an overview of designing mmWave 5G phased arrays and how to differentiate your designs with the unique features of Renesas active beamforming ICs.
5Gミリ波用ビームフォーミングICのポートフォリオを拡充し、業界最高レベルの送信出力を実現するトランスミッタ/レシーバ「F5288」、「F5268」を発売 | ニュース | 2021年11月10日 | |
IDT、アクティブアンテナシステム分野での成長を加速する マイクロ波/ミリ波製品を発表 | ニュース | 2017年9月26日 |