IDTは、シリアル・スイッチ・デバイスのリーディング企業です。PCI Express® (PCIe)やSerial RapidIO®など、要求の厳しいアプリケーション向けに高度なスイッチ製品を提供しています。IDTは、PCIe用のスイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ製品、フラッシュコントローラ、タイミング製品など、PCIe向けのソリューションを提供する唯一の“ワンストップ・ショップ”です。また、Serial RapidIO用スイッチ/ブリッジを提供する最大手のサプライヤでもあります。 さらに、IDTは、PCI、PCI-X、VMEといった旧来からのバス仕様にも対応しています。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Military and Aerospace Product Overview 概要 PDF 603 KB
Switching and Bridging Solutions 概要 PDF 1.24 MB

製品別パラメトリック検索