Renesasは、シリアル・スイッチ・デバイスのリーディング企業です。PCI Express® (PCIe)やSerial RapidIO®など、要求の厳しいアプリケーション向けに高度なスイッチ製品を提供しています。Renesasは、PCIe用のスイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ製品、フラッシュコントローラ、タイミング製品など、PCIe向けのソリューションを提供する唯一の“ワンストップ・ショップ”です。また、Serial RapidIO用スイッチ/ブリッジを提供する最大手のサプライヤでもあります。 さらに、Renesasは、PCI、PCI-X、VMEといった旧来からのバス仕様にも対応しています。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
その他資料
Optical Interconnect Overview 概要 PDF 216 KB
Military and Aerospace Product Overview 概要 PDF 603 KB
Switching and Bridging Solutions 概要 PDF 1.24 MB

製品別パラメトリック検索