ルネサスの最新のWi-Fi 6(802.11ax)および6E(6GHz帯)チップソリューションは、最大6GbpsのPHY/データリンク速度で駆動することができる同時デュアルバンド、デュアルトランシーバ、シングルチップアーキテクチャを採用し、卓越したWi-Fiネットワーク性能を提供します。

詳細な資料の閲覧については、営業担当までお問い合わせください

Wi-Fi 6Eとは何ですか。

Wi-Fi 6Eは、6GHz帯に拡張されたWi-Fi 6です。

2つの異なる「6」に簡単に惑わされてしまいます。 そこで、両者の違いをご説明しましょう。

「Wi-Fi 6E」の「6」は、Wi-Fiテクノロジの「第6世代」を意味します。

「E」は、新しい周波数帯域を使用する最新の拡張規格を意味し、これは大きな利点となります。 既存のWi-Fi帯域と同様、新しい周波数帯とその使用方針は、地域や規制によって異なります。 現在、欧州市場の「6GHz周波数」は5.925GHzから6.425GHz、米国市場の「6GHz周波数」は5.925GHzから7.125GHzです。

Wi-Fi 6テクノロジは、エンドデバイスの効率向上、輻輳の緩和、低遅延、バッテリ寿命の延長などの進歩をもたらします。

新しい6GHz帯では、Wi-Fi 6テクノロジよりもレガシ/古いプロトコルがこの帯域で禁止されているため、これらの利点が際立ちます。

6GHz帯でWi-Fiを動作させると、5GHz帯の80MHzチャンネルや2.4GHz帯の20MHzチャンネルに比べ、160MHzのチャンネルが複数含まれるため、実効スループットが2倍になります。

Wi-Fi 6Eは、重複しない160MHzのチャンネル数を増やすことで、特に集合住宅(MDU)や企業、会場など、多くのネットワークが運用されているエリアでの混雑を緩和します。

プロダクトセレクタ: Wi-Fi 6/6Eネットワーク

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ