Renesasは、アクセスおよびトランスポート、TDMスイッチング、および音声処理用の製品を含む、幅広い通信用半導体ポートフォリオを提供しています。 Renesasの通信用IC製品群には以下のようなものがあります。

  • T1/E1/J1トランシーバ、LIU、およびフレーマ製品の業界最先端のポートフォリオ
  • タイムスロットインターチェンジ(TSI)スイッチの幅広い選択肢
  • 音声ネットワークおよびデータネットワークのコンバージェンスをイネーブルかつ加速化する、
    様々な通信に使用される業界で最も高い密度の音声CODEC。

カテゴリ

PCMコーデック

パルス符号変調CODECおよび発信者番号通知製品

T1/J1/E1インタフェース製品

アナログフロントエンド(AFE)、ラインインタフェースユニット(LIU)、およびトランシーバソリューション

タイム・スロット・インターチェンジ (TSI) デジタル・スイッチ

異なるタイプのネットワーク間でデジタルメディアストリームを変換するTSIスイッチ

デジタル加入者線ドライバ

セントラルオフィスおよびカスタマ構内設備用DSLラインドライバ

加入者回線インターフェース(SLIC)

テレコムインタフェース用SLICおよびリンギングSLICデバイス

PLCラインドライバ

HomePlug、G.hn、CENELEC-Aなどを使用するアプリケーションに対応したPLCラインドライバ

ツール&リソース