高度なレーダシステムの使用は、自動運転の鍵となります。 レーダは低光量や悪天候の状況下でも周囲の環境に関する信頼性の高い情報を提供します。 ルネサスはRFCMOS技術に基づくレーダトランシーバの新ファミリを開発しています。

アプリケーション

RAA270205 レーダートランシーバー

ルネサスは、ADASおよびレベル3以上の自動運転向けレーダートランシーバーの新ファミリーを投入し車載レーダー市場に参入します。

ルネサスソリューションの詳細と、高精度に設計した28nm RFCMOSレーダートランシーバーで構成される高精細イメージングレーダーの実現方法を確認ください。