概要
説明
ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。3V~5.5V入力に最適化されており、3A、1.8V~3.3Vの降圧出力と1Aソース/シンク、1.2V LDO出力を生成します。ボード上の入出力接続、切り替えスイッチ、ジャンパ設定により、ポイント・オブ・ロード(POL)、FPGA、DDRメモリ電源に向けた、デュアルレール用の使いやすい評価プラットフォームです。
特長
- デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
- 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
- 3V~5.5Vの動作電圧
- オンボード・過渡負荷電流ジェネレータ
アプリケーション
アプリケーション
- 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
- VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
- 衛星ペイロードの分散電力システム
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.19 MB | |
データシート | PDF 1.42 MB | |
レポート | PDF 1.70 MB | |
レポート | PDF 469 KB | |
4 items
|