概要

説明

このルネサスのセンサソリューションは、圧力(HVAC、オイル)や位置検出(液面)などを監視する多くの自動車アプリケーションに使用されています。 このソリューションは、センサ信号コンディショナ(SSC)、DC/DC、MCU、およびLIN IFを備えた柔軟で高精度のセンサシステムを提供します。

このシステムのメリット:

  • CANおよびLINインターフェースを備えた自動車ネットワークへのSSCの統合が容易
  • MCUはSSC機能を拡張し、メインECUの処理の負荷を低減
  • ルネサスのソフトウェアサポートでお客様の研究開発コストを削減
  • 車両ネットワークへの柔軟な通信インターフェース

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 圧力モニタ(空調、オイル)
  • 位置検出(液面)

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-233 AS233 AS233 AS233 MCU MCU MCU DC/DC DC/DC DC/DC SSC SSC SSC Sensor Sensor Sensor CAN CAN CAN LIN LIN LIN I/O I/O I/O Sheet.125 12V Battery 12 V Battery 12 V Battery 12 V Battery 12 V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow Connector Arrow.135 Connector Arrow.139 Connector Arrow.141 Connector Line Connector Arrow.153 Sheet.154 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.157 Sheet.158 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.161 Connector double arrow Connector 1 SENT I2C SENT I2C SENT I2C Vehicle Network Vehicle Network VehicleNetwork
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

車載用センサ信号の確実な受信とA/D変換について

ルネサスのセンサ信号コンディショナ(SSC)は、車載システムに向け高コストパフォーマンスかつ柔軟な設計が行えるソリューションです。

ビデオシナリオ

ルネサスエレクトロニクスのマリア・アガリディスです。本日はセンサにおける信号処理についてお話します。

自動車業界におけるセンサの主な課題とは、アナログ信号を確実に捉えることと、車載MCUが扱えるデジタル情報に高い信頼性をもって変換することです。

弊社の最新SSC(センサ信号コンディショニングデバイス)は、気圧と温度を捉え、車内で正確な情報に変換します。電圧降下やノイズなどが発生する過酷な環境下であっても、弊社製品を使用することで正確なデータを得ることができます。

デモでは、排気ガス検知システム等の過酷環境下でも、センサ信号のコンディショニングが行えている様子をご覧いただけます。微粒子除去装パーティクルフィルタを制御・監視する、2つの高温プローブと2つの気圧センサが、正常に稼働しています。このセンサは排気システムの効率を測定し、制御ユニットに診断結果を送信します。デュアルチャネルソリューションを提供するこのICは、2つのセンシングプローブに対応できるため、非常にコストパフォーマンスが良く、柔軟なソリューションといえます。現在Tier1各社が、車の様々な部位でSSCを使用しているのはこのためです。