概要
説明
μPD809508は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。μPD809508は、電力線通信のプロトコル制御を行うMCU (MACコントローラ)とモデム信号処理を実行するDSPを内蔵し、ソフトウェアにて電力線通信機能を実現します。また、グローバル規格準拠のプロトコルスタック ライブラリ (G3-PLCやPRIME規格)の提供が可能です。
特長
- Renesas独自の高性能DSPを搭載
- 電力線通信のPHY層プロトコル処理をソフトウェアにて実行
- 最大動作周波数は240MHz
- MACコントローラ(MCU)を搭載
- 電力線通信のMAC層とNetwork層のプロトコル処理をソフトウェアにて実行
- AES暗号化/復号化機能(ハードウェア)搭載
- アナログフロントエンド(AFE)回路を搭載
- 10bit ADC/DAC搭載
- プログラマブル制御(DSP)による適応型ゲインアンプを搭載
- 外部とのIFとして、UARTを搭載
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- スマートメータ
- エネルギー管理システム(HEMS,BEMS,FEMSなど)
- HEMS:Home Energy Management System、BEMS:Building Energy Management System、FEMS:Factory Energy Management System
- 照明機器制御
- 太陽光発電システム