ISL71xxxMファミリの耐放射線プラスチック・パッケージICは、高速インターネット接続などのソリューションを世界中のコミュニティ、政府、企業などの何億ものユーザに提供する小型衛星という新しい分野をサポートするように設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。

ルネサスの耐放射線プラスチック・パッケージングフローは、50年以上にわたる宇宙関連での経験を生かし、極めて過酷な環境向けの放射線特性(75krad以上)製品および耐放射線(75krad未満)製品を開発しています。 放射線の影響を事前に評価し、AEC-Q100に準拠した自動車用規格に適合させることで、お客様は自信を持ってルネサスの放射線耐性プラスチック部品で設計を行うことができ、これはコスト重視の小型衛星に搭載され、最長5年のLEOミッションプロファイルに対応します。 また、重イオンにさらされがちな高高度(>40km)アビオニクス・システム、打ち上げロケットや、放射線が問題になる医療機器にも最適です。

 

カテゴリ

耐放射線アナログ

小型衛星の信号系をサポートするアナログ プラスチックパッケージIC

耐放射線デジタル

絶縁型電源設計、絶縁シリアル通信インタフェース用アイソレータ

耐放射線データコンバータ

耐放射線アナログ-デジタル(A/D)コンバータ

耐放射線パワー

小型衛星の電力供給、分フィールドサポート用に設計されたパワーマネジメントIC

プロダクトセレクタ: 耐放射線プラスチック・パッケージ製品

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
技術概要 PDF 356 KB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 741 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 684 KB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
ホワイトペーパー PDF 175 KB
7 items

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.