概要
説明
本キットは、産業向け製品の開発でRXコンパイラ製品をお使いいただいているお客様に対し、機能安全規格IEC61508で求められる「開発ツールの認定」を支援するキットです。
特長
- IEC61508認証の取得に必要なソフトウェアツールの妥当性確認の作業を大幅に軽減
- RXを用いた産業向け機能安全システムの開発作業の負担軽減 [機能安全ソリューション詳細]
- Learn More
リリース情報
製品名 | 説明 | リリース日 | リリース内容 |
---|---|---|---|
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キット | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ V3.01.00 (別売)に対応した認証キットです。 | 2019/12/23 | ツールニュース参照 |
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 442 KB 英語 , 简体中文 | |
ツールニュース-リリース | PDF 187 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 555 KB 英語 | |
3 items
|
詳細情報
CC-RX V3.01.00 ダウンロード
製品名 | 対応統合開発環境 | 説明 |
---|---|---|
【無償評価版】統合開発環境 CS+ for CC V8.02.00 (一括ダウンロード版) (ZIP | English, 日本語) | CS+ | CS+同梱 |
e² studio用 RXコンパイラ CC-RX V3.01.00 (ZIP | English, 日本語) | e² studio | e² studio用 |
CS+用 RXコンパイラ CC-RX V3.01.00 (ZIP | English, 日本語) | CS+ | CS+を含まないアップデート用 |
製品内容
RXコンパイラ IEC61508認証キットは、以下のドキュメントを提供します。
- テュフ ラインランド発行済み RXファミリ用C/C++コンパイラ IEC61508認証書
- Report about the evaluation of Renesas Compiler Suite CC-RX
- IEC61508認証済み RXファミリ用C/C++ コンパイラ セーフティマニュアル
- RXファミリ用C/C++コンパイラ 不具合情報 (不具合内容、発生条件、回避策)
本キットの詳細は担当特約店にご相談ください。
注意事項
- 本認証キットは、IEC61508によるツール認定を支援するものであり、機能安全認証の取得を保証するものではありません。
- 機能安全認証の取得については、認証機関にご確認ください。
- 本認証キットは、RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージを含みません。RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージ V3またはV2が必要です。RXファミリ用C/C++ コンパイラパッケージ V3またはV2を所有されていない場合は、別途購入してください。
- RXファミリ用C/C++コンパイラV3またはV2をご使用頂く際、セーフティマニュアル記載の「推奨の使用方法」に従っていただく必要があります。「推奨の使用方法」については、購入前に弊社、担当特約店へご確認ください。
- リリース情報「説明」欄記載のコンパイラ以外をご使用になる場合、またはセーフティマニュアル記載の推奨の使用方法以外を使用する場合は、コンパイラ評価サービス(機能安全対応)をご検討ください。
利用許諾契約書
本製品を購入いただく前に、必ず以下の利用許諾契約書をご確認ください。
タイトル | 最終更新日 |
---|---|
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キット利用許諾契約書 (PDF | English, 日本語) RXコンパイラV3.01.00 IEC61508認証キット利用許諾契約書 | 2019年12月4日 |
オーダ情報
製品名 | 発注型名 |
---|---|
RXコンパイラ V3.01.00 IEC61508認証キット | RTCRX0000TC03ZNR |