Wi-Fi Pmod拡張ボード

802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボード

概要

このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。

主な機能

  • IEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz、HT20、MCS0-7、最大13-ch
  • 1x1 シングルストリームシステム
  • シングルUART/HS-UARTのMCUホストインターフェース
  • ATコマンドをフルサポート
  • 送信出力12~17dBm
  • -受信感度89~-96dBm
  • 76mA Rx、124mA Tx、13uAのスタンバイ時消費電力
  • WPA、WPA2、WPS、WEP 64/128セキュリティ
  • ステーション、AP、コンカレント、Wi-Fi直接動作モード
  • IPv4/IPv6、TCP/UPDネットワークプロトコル

対応MCU

開発をはじめるには

  1. Wi-Fi Pmod拡張ボードは、RAファミリMCU評価キットと共にお使い下さい。なおご利用の際は、同梱されたWi-Fiサンプルプロジェクトをご利用ください。
    • Wi-Fiサンプルプロジェクトのプロジェクトファイル(バイナリ/ hexファイルを含む)は対象キットのRAサンプルプロジェクト(<キット名>-exampleprojects.zip)内に含まれています。
      例:ek-ra6m3-exampleprojects.zip
    • Wi-Fiサンプルプロジェクトのソースコードは、GitHubのRA FSPサンプルプロジェクトからご入手いただけます。[ra-fsp-examples/example_projects/<キット名>/wifi_<キット名>_ep]にお進みください。
      例:ra-fsp-examples/example_projects/ek_ra6m3/wifi/wifi_ek_ra6m3_ep
  2. Renesas Synergyプラットフォームキットを搭載したWi-Fi Pmod拡張ボードをお使いいただくには、以下をご覧ください: Silex Technologyパートナープロジェクト
  3. RXファミリMCUを搭載したWi-Fi Pmod拡張ボードをお使いいただくには、以下をご覧ください: RX65N Cloud Kit

認証

Wi-Fi Pmod拡張ボードの適合認証・規格は以下の通りです。認証に関する免責事項、注意事項、その他の事項については、「Wi-Fi Pmod拡張ボードの資料」をご覧ください。

無線規格

  • FCC 47 CFR Part 15B
  • CE: Radio Equipment Directive (RED) 2014-53-EU

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国SJ/T 113642014、10年間環境保護使用期間

Wi-Fi Pmod拡張ボード

Wi-Fi Pmod拡張ボード

1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。
1:29
サイレックス社のWi-FiモジュールとRA6シリーズMCUの構成で、Microsoft Azureとのセキュアな接続をCypherbridgeのSDKPacが実現しています。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK00WFMX0B01000BE 量産中 Renesas call 1 Wi-Fi Pmod Expansion Board (FCC) 0 Contato Distribuidor -
RTK00WFMX0B00000BE 量産中 Renesas call 1 Wi-Fi Pmod Expansion Board (CE) 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。