概要
説明
RL78/G1M Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Mマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。
特長
- 8ビットマイコンRL78/G1M(20ピン, ROM : 8KB、RAM : 1.0KB) を搭載
- E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Nanoヘッダを標準搭載
- 各種RL78開発環境に対応
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 651 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 335 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.91 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 806 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 188 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 167 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.10 MB 英語 | |
データシート | PDF 225 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 3.23 MB 英語 | |
9 items
|
ビデオ&トレーニング
RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイド
Video List