概要
説明
RAA230161は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.0)に対応した電源ICです。従来のUSB規格である最大7.5W(5V, 1.5A)に加え、15W(5V, 3A)、27W(9V, 3A)、45W(15V, 3A)、60W(20V, 3A)、100W(20V, 5A)を基本としたパワールールが設定されています。このため、電源回路設計は、USB PD規格に即した複数の電圧レベルのサポート、出力電圧の切り替え、大電流対応という難しさに直面します。RAA230161は、C30 グループによる制御で、USB PD 3.0の基本パワールールである5V、9V、15V、20Vと多くのDCシステムで採用されている12Vの出力電圧切り替えを高速応答型DC/DC電源回路により実現します。
U30 グループは、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.0)に対応した電源ICです。USB PDの電源回路設計は、USB PD規格に即した複数の電圧レベルのサポート、出力電圧の切り替え、大電流対応という難しさに直面します。また、各電圧ことに電源回路(DC-DCコンバータ)や保護回路を設けると、部品点数が増え、回路の実装面積が大きくなってしまいます。新製品のU30 グループは、USB PDコントローラによる制御で、USB PD 3.0の基本パワールールである5V、9V、15V、20Vと多くのDCシステムで採用されている12Vの出力電圧切り替えを高速応答型DC/DC電源回路により実現します。
弊社営業、または特約店・取扱店にお問合せください。
特長
- 入力電圧 : 24V
- 出力電圧 : 5V, 9V, 12V, 15V, 20V (*)
- 出力電流 : 0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A (*)
- パッケージ:20 Pin HTSSOP
- I2Cスレーブ機能をサポート(Renesas USB PD Controller C30 Group専用)
- ソフトスタート、パワーMOSFET 、放電回路、位相補償回路を内蔵
- 保護回路
- 過電圧保護回路
- 過電流保護回路
- 過熱保護回路
- 短絡保護回路
- 低電圧誤動作防止回路
- ウォッチドッグタイマ(*)
- (*)I2C マスタ (Renesas USB PD Controller C30グループ)で制御
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- USB PDをサポートする給電機器
- USB コンセント, AC アダプタ
- USB PDハブ, PC, ドッキングステーション
- PC周辺機器(モニター, プリンター, ルーター)
- ホームエレクトロニクス (DTV, STB, ホームゲートウェイ)
- POS, 測定器など
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.97 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 1011 KB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 1.45 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.15 MB 英語 | |
パンフレット | PDF 87 KB | |
5 items
|
ビデオ&トレーニング
USB Power Delivery (USB PD)
SI-05
Video List