数十年にわたるRF設計の経験と実績のあるミックスドシグナルIPを組み合わせることで、お客様の有線または無線通信システム向けのカスタムASIC(特定用途向け集積回路)開発において、確実な性能を実現します。

ディスクリート設計と比較した場合の利点

  • 差別化されたソリューション – VHFからmmWaveまでのRF CMOS集積化
  • 完全な「アンテナからビットまで」のソリューション
  • 完全なシステムラインナップ – ベースバンドからコンバータ、RFフロントエンドモジュール(FEM)まで
  • 最適化された性能 – MSPSからGSPSまでのADCとDAC
  • 最小サイズ – PCB面積を最大75%削減
  • IP保護 – お客様の独自IPをシリコンに統合し、安全にする
  • 信頼性の向上 – 統合による部品点数の削減は、配置する部品数を減らし、信頼性を向上させることを意味する
  • 供給の安全性 – 設計を所有することで、より安定した供給が可能になる

 

カスタムASICは、有線または無線通信システム内のアナログおよびデジタルサブシステムのシームレスな統合を保証します。 通信ボードを1つのカスタムチップに縮小しそのチップに可能な限り集積することで、優れたノイズ性能を実現し、フロントエンドの消費電力と量産時の無線性能のばらつきを大幅に低減します。

画像

アプリケーション

最近開発されたASICの例を以下に示します。

  • デュアルバンド全二重衛星トランシーバASIC
  • 衛星モデム/ハンドセットASIC
  • GEO衛星モデムとAFE ASIC
  • GEO衛星デジタル・ベースバンドASIC
  • 第1世代衛星モデム・チップセット
  • 固定無線アクセスASIC
  • デジタルビームフォーミングASIC
  • WPCおよびPMA電力伝送リンクの広帯域データ通信

プロダクトセレクタ: 通信ASIC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 712 KB
その他資料 PDF 181 KB
ホワイトペーパー PDF 389 KB
その他資料 PDF 334 KB
ホワイトペーパー PDF 576 KB
ホワイトペーパー PDF 295 KB
ホワイトペーパー PDF 345 KB
カタログ PDF 222 KB
カタログ PDF 7.86 MB
9 items

ビデオ&トレーニング

Custom ASICs: Enabling your product vision

ツール&リソース