MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • VDSS = 20 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 4.3 mΩ MAX. (VGS = 8.0 V, ID = 13.5 A)
  • 2.5 V Gate-drive available
  • Small & thin type surface mount package with heat spreader
  • Pb-free and Halogen free
  • tune製品選択

    製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type 購入/サンプル
    Active HWSON Embossed Tape
    Availability

    descriptionドキュメント

    タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
    データシート
    uPA2826T1S Data Sheet データシート PDF 211 KB
    ユーザーガイド、マニュアル
    弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 ガイド PDF 596 KB
    アプリケーションノート、ホワイトペーパー
    パワーMOSFET・IGBT 使用上の注意事項 English アプリケーションノート PDF 633 KB