ルネサスのIGBTは、薄ウェハ技術により、低飽和・電圧特性と高速スイッチングの特性の両立を可能にしました。様々なアプリケーション用途に適した製品シリーズを揃え、あらゆる電力損失の低減に貢献します。インバータ用IGBT、PFC用IGBT、IH用IGBTを提供しています。

[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。

IGBTラインアップ

IGBTラインアップ

デザイン・トポロジ

UPS/産業インバータ向け650V/1250V製品、風力発電/太陽光インバータ向け1800V製品、エアコン/IH向け650V製品など、耐圧別の製品展開とアプリケーションに応じたデザイン・トポロジを提供します。

デザイン・トポロジの詳細はこちら

インバータ用IGBT

負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。推奨周波数1kHz~50kHzで、UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。

インバータ用IGBT

PFC用IGBT

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化。推奨周波数100Hz~100kHzで、PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。

PFC用IGBT

IH用IGBT

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。推奨周波数10kHz~100kHzで、IH(Soft Switching)向けの製品です。

IH用IGBT

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
パワーMOSFET・IGBT 使用上の注意事項 English アプリケーションノート PDF 633 KB
TO-247plus外形について English アプリケーションノート PDF 655 KB
IGBTの並列使用について English アプリケーションノート PDF 1.23 MB
IGBTアプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.16 MB
その他資料
Discrete & Power Devices Brochure カタログ PDF 3.72 MB
Renesas 8th Gen IGBT Presentation プレゼンテーション PDF 1.05 MB
パワーマネジメントディスクリート鉛フリー製品 English, 简体中文 パンフレット PDF 1.28 MB

printニュース&各種リソース

分類 日付
デザイン・トポロジ 基本ページ 2020年5月4日