ルネサスの非絶縁型AC/DC降圧コンバータファミリは汎用入力AC/DCスイッチング降圧レギュレータで、最大出力電力8Wを供給する700VのMOSFETを内蔵、3.3Vの低電圧出力が可能であること、複数パッケージのオプションを特長としています。 また、ユニークなコンスタント・オフタイム制御方式も特長で、超低スタンバイ電力、低EMI、可聴ノイズなしを達成するために役立ちます。 この製品ファミリは二次側フィードバックの絶縁型フライバックトポロジーもサポートします。

プロダクトセレクタ: 非絶縁型AC/DC降圧コンバータ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリ

非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。