青紫レーザは、精密計測 (レーザ変位計等)、検出器 (センサ)、印刷装置 (CTP)、露光装置、蛍光体励起などの様々な分野に応用可能です。
NV4V31MF、NV4V31SF 青紫色レーザダイオードは、175mW(CW),85°Cの安定動作を可能にします。これにより優れた高低出力リニアリティを実現し,また,ビーム放射角のばらつきを低減しています。
NV4V41SF 高出力青紫色レーザダイオードは、600mW(CW),30°Cの高出力動作を可能にします。
NV4V31SF
- 波長 λp = 405nm
- 高出力 Po = 175mW, CW
- 高動作温度 Tc = -5 °C to +85 °C
- シングル横モード
- φ 5.6mm CAN
NV4V31MF
- 波長 λp = 405nm
- 高出力 Po = 175mW, CW
- 高動作温度 Tc = -5 °C to +85 °C
- シングル横モード
- φ 3.8mm 小型CAN
NV4V41SF
- 波長 λp = 405nm
- 高出力 Po = 600mW, CW
- マルチ横モード
- φ 5.6mm CAN