概要
説明
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A6 MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
Kit Contents
- TB-S3A6ボード
- USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル
System Requirements
- Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
- システムRAM:8GB以上
- ハードディスク空き容量:2GB以上
- USB2.0以上のポート x 2
- インターネット接続環境
Target Device
Technical support
Renesas SynergyTMに関する技術的なご質問・お問合せを承ります。
Gallery FAQs
ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する
よくある質問をご参照ください
特長
- S3A6 MCUグループを搭載 - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
- 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
- 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
- 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
- HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、セグメントLCDコントローラ、ユーザプッシュボタン
- プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
- プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
- 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
- セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES128/256、GHASH)のサポートで、安全なデータ通信と保存
- ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
- オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1 item
|