概要

説明

Cypherbridge uLoadXL SDKは、セキュアブートと安全なソフトウェアアップデートを実現するソフトウェアライフサイクルソリューションです。 uLoadXL for Renesas RAは、Flexible Software Package (FSP) ベースの開発キットと統合されており、プロジェクトに対応したトータルソリューションを提供します。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

画像

特長

  • セキュアブートローダー
  • 暗号化され認証された管理イメージを使用した安全なソフトウェアアップデート
  • 確実性、完全性、安全性、信頼性の実現
  • アンチロールバック、アンチクローニング、偽造品と過剰生産、マルウェア注入と製品の改ざんをブロックする
  • A/Bイメージ管理、ARMとトリガーのインストール、フェイルセーフブート
  • GUI プログレスフレームワーク
  • オフラインWSLAMソフトウェア管理ステーション オプションの製造治具アプリケーション
  • OTAファームウェアアップデートオプション
  • EK-RA6Mxターゲット用プラットフォーム・キット:デバッグ・ポート、内部および外部フラッシュ・ドライバ、ファイル・システム・インターフェース、タイマー、NVインストール・ログ、イベント・ハンドラ
  • uCrypt 暗号ライブラリは RA SCE (Secure Crypto Engine) と統合されています。
  • e2 studio を含むツールチェーンをサポートしています。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • IoT クラウドエッジゲートウェイ
  • スマートビルディング
  • スマートメーター
  • 産業用制御機器
  • 医療機器
  • スマート家電

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2 items

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 695 KB 英語
製品概要 PDF 243 KB
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 626 KB
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 350 KB
4 items

ビデオ&トレーニング

Cypherbridge SDKPac™ and uLoadXL™

The Cypherbridge uLoadXL secure boot and safe software update software solution is integrated with the RA FSP and the SDKPac toolkit for RA Family devices.