ルネサスEEPROMは、最新のMONOS メモリ技術、 CMOS プロセスおよび低電圧回路技術を採用し、低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・ 高信頼性を実現しています。

特長

シリアルEEPROM

  • 標準シリアルインタフェース、I2C(2線式バス) 、SPIバス --> マイコンとのダイレクト接続可能
  • データ保護機能、ライトプロテクション端子、ソフトウェアライトプロテクション --> データの信頼性向上
  • ワイドレンジ動作電圧、1.8V ~ 5.5V --> 各種システム電源に対応
  • 温度拡張品、-40 ℃ ~ +85 ℃ --> ハンディ機器にも対応
  • 高速モード対応、400kHz - 1MHz(I2Cバス)、3MHz - 5MHz(SPIバス) --> 高速データ読み出し可能
  • 小型パッケージ、SOP-8/TSSOP-8, -14 --> セットの小型化

応用

  • 携帯電話/コードレス電話/ FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 交換機/計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理

プロダクトセレクタ: EEPROM & PROM

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.41 MB 英語
概要 PDF 1.23 MB 英語
ガイド PDF 236 KB 英語
ガイド PDF 767 KB 英語
4 items