概要
説明
The 932SQ426 is a CK420BQ derivative supporting Separate Reference no Spread (SRnS) PCIe clocking architectures. It uses a 25MHz crystal for maximum performance and has 100MHz outputs tuned for non-spreading applications to provide the most open eye diagram on PCIe links.
特長
- Non-spread 100MHz outputs/Supports SRnS PCIe architectures
- 11 - HCSL 100MHz outputs for SRnSs
- 4 - NS_SAS/SRC outputs
- 4 - CPU outputs
- 3 - SRC outputs
- 1 - HCSL DOT96 output
- 1 - 3.3V 48M output
- 5 - 3.3V PCI outputs
- 1 - 3.3V 14.318M output
- Phase jitter: PCIe Gen3 < 1ps rms
- Phase jitter: PCIe Gen2 < 3ps rms
- Phase jitter: QPI 9.6GT/s < 0.2ps rms
- Phase jitter: NS-SAS <1.3ps rms using Clk Jit Tool 1.6.4
- Phase jitter: NS-SAS <0.4ps rms using raw phase data
- 64-pin TSSOP and VFQFPN packages
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年4月14日 | ||
ブログ | 2018年5月22日 | ||
ニュース | 2018年4月30日 |