CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D1:RX651+音声通信対応)
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
ISL15110は、電力線通信(PLC - Power Line Communication)多入力多出力(MIMO - Multi Input Multi Output)アプリケーション向けに開発されたデュアルポート差動ラインドライバです。MIMO PLCでは、1組または2組の相線、中性線、アース線での伝送が必要です。このデバイスは、OFDM PLCモデムリンクに必要な高い線形性を維持しながら、重い回線負荷を駆動するように設計されています。15. 5dBmのMIMO送信信号電力(各ペアで12.5dBm)を50Ωの回線負荷に供給した場合、ドライバは出力スペクトル全体で平均-50dBのMTPR歪みを実現します。2 つの差動ドライバにはそれぞれコントロールピンがあり、差動出力のイネーブル/ディセーブルに使用されます。これらの制御により,ITU-T MIMO G. hn や関連規格に基づく PLC アプリケーションに必要な,2 つの差動ドライバの独立した TDM 動作が可能になります。ディセーブル・モードでは、ラインドライバ出力は高インピーダンス特性を維持し、TDM受信信号のインテグリティに影響を与えません。ISL15110は、静止電流に柔軟に対応するため、外部IBIASピンを備えています。単一電源設計ではピンを接地すると公称電流が得られますが、ピンと接地の間に抵抗を挿入すると両ポートの静止電流を小さくすることができます。ISL15110は、熱強化型20Ld QFNで提供され、-40℃~85℃の全温度範囲で動作します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.53 MB | |
Product Advisory | PDF 199 KB | |
2 items
|
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。
(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
ISL15110IRZ circle廃止品
shopping_cart
今すぐ購入する
|
QFN | Tube | 2.425 | |
ISL15110IRZ-T13 circle廃止品 |
QFN | Reel | ||
ISL15110IRZ-T7 circle廃止品
shopping_cart
今すぐ購入する
|
QFN | Reel | 2.743 |