Security Link Over Coax (SLOC™) は、アナログCVBSビデオとデジタルIPビデオを1本の同軸ケーブルで同時に伝送するプロトコルです。 ルネサスは、SLOCリンクの伝送側と受信側の両方のデバイスを提供しています。
プロダクトセレクタ: ビデオSLOCモデムPHY IC
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタSecurity Link Over Coax (SLOC™) は、アナログCVBSビデオとデジタルIPビデオを1本の同軸ケーブルで同時に伝送するプロトコルです。 ルネサスは、SLOCリンクの伝送側と受信側の両方のデバイスを提供しています。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ