概要

Description

ルネサスの HVAC (空調) システムは、モータ制御、センシング技術により快適・省エネを実現します この HVAC システムは、ビルディング・オートメーション (BA) のような高度組み込みアプリのために設計された完全・高品質システムソリューションである Renesas SynergyTM プラットフォームを活用しています。 性能、低消費電力、設計のフレキシビリティなど、日々変化するさまざまな技術要求に対し、最適なソリューションを迅速に提供することが可能です。 このプラットフォームは、完全組み込みソフトウェア、統合された開発ツール、マイクロコントローラ (MCU) のスケーラブルファミリ、提携企業の充実したエコシステムを備えています。

Renesas SynergyTM マイクロコントローラファミリは、Arm® Cortex®-M コアを搭載し、シリーズ全体でスケーラブルに設計されており、コードの再利用が可能です。 また、接続機能やヒューマンマシンインターフェースの実装が容易なほか、堅牢なセキュリティと安全機能、そして各種組み込みシステムに適応できる幅広い周辺機能も備えています。 HVAC システムに搭載されている Synergy MCU は PWM タイマー、HAL 対タイマーダイレクトアクセス機能 (SSP)、安全機能、A/D コンバータ、D/A コンバータ、コンパレータなどのモータ制御ソリューション、グラフィック LCD コントローラや容量タッチセンシングなどのインターフェース・ソリューション、優先接続インターフェース、Wi-Fi フレームワーク、BACnet スタック VSA、ルネサスの RL78/G1D Bluetooth Low Energy (BLE) チップセットを搭載した接続機能ソリューション、温度センサ、アナログデータ収集フレームワーク、A/D コンバータ、D/A コンバータ、PGA、コンパレータ、デジタルセンサインターフェースなどのセンシングソリューションを提供します。

このシステムのメリット

  • Renesas SynergyTM S7またはS5シリーズMCUはゾーン制御の主コントローラに最適です。
  • 同S5またはS3シリーズMCUはサーモスタットのローカル制御に最適です。
  • 同S1シリーズMCUはセンサノードのローカル制御に最適です。
  • システム全体管理を行うBASにはBACnetにより接続します。
画像