概要

説明

新たに強化されたCommon Public Radio Interface(eCPRI)の 大規模MIMO(Multiple Input Multiple-output)リモート無線ユニット(RRU)は、チャネルのブロッキングと干渉を避けるために、低位相ノイズとスプリアス性能を必要とします。 このシステムでは、クロック信号の確定的な遅延と低い位相ドリフトが必要であり、ピコ秒レベルでのレシーバ位相同期を確保します。 これらの要素は、正確なビームフォーミングとMIMOアーキテクチャの基盤を形成します。 このデザインは、高いタイミング精度、集積度、柔軟性を実現するように最適化されており、5G 準拠のネットワークとシステムの開発を可能にします。

システムの利点 :

  • 高集積のタイミング・ソースにより、追加のクロック・デバイスが不要
  • 同期イーサネット(SyncE)、JESD204B/C、IEEE 1588をサポートし、G.8262.1およびG.8262テレコム境界クロック要件とG.8273.2クラスC/D時間精度を満たします
  • 最大18GHzの出力周波数を生成する高性能ミリ波広帯域シンセサイザーを搭載

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 5G 大規模MIMOネットワーク機器向けの無線インフラ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN340 CN340 CN340 Baseband Unit (BBU) Baseband Unit (BBU) Baseband Unit (BBU) DFE Digital Front End DFE Digital Front End DFE Digital Front End Radio Radio Radio CPRI, eCPRI CPRI, eCPRI CPRI, eCPRI Network Network Network Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.289 Transceiver Transceiver Transceiver Sheet.273 Sheet.275 Sheet.277 Sheet.278 Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Sheet.288 Sheet.295 Sheet.296 Sheet.298 Sheet.299 Sheet.301 Sheet.307 Sheet.308 Sheet.309 Sheet.310 Connector 1.162 Sheet.312 Connector 1.313 Sheet.314 Sheet.318 Sheet.319 Sheet.320 Sheet.321 Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Connector 1.162.325 Sheet.326 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Sheet.331 Sheet.332 Sheet.333 Sheet.334 Sheet.335 Connector 1.162.336 Sheet.337 Connector 1.338 122.88MHz <80fs RMS 122.88MHz <80fs RMS 122.88MHz <80fs RMS SYSREF SYSREF SYSREF 491.52MHz<80fs RMS 491.52MHz <80fs RMS 491.52MHz<80fs RMS 245.76 MHz 245.76 MHz 245.76MHz 1.2V/<300mA 1.2V/<300mA 1.2V/<300mA 3.3V/286mAmax 3.3V/ 286mAmax 3.3V/286mAmax 8 Communication Lines B.795 8 8 8 2 2 2 2 Sheet.356 5V 5V 5V 2 2 2 2 Sheet.360 SYSREF SYSREF SYSREF 1.8V/<700mA 1.8V/<700mA 1.8V/<700mA 3.3V/<1A 3.3V/<1A 3.3V/<1A 3.3V/1.24Amax 3.3V/ 1.24Amax 3.3V/1.24Amax 8 8 8 8 Sheet.367 Sheet.368 Sheet.369 Antenna-Array Antenna Array Antenna Array Antenna Array.427 Sheet.428 Sheet.429 Sheet.430 Sheet.431 Sheet.432 Sheet.433 Sheet.434 Sheet.435 Sheet.436 Sheet.437 Sheet.438 Sheet.439 Sheet.440 Sheet.441 Sheet.442 Sheet.443 Sheet.444 Sheet.445 Fanout 1 Fanout Fanout Fanout 2 Fanout Fanout LDO x8 LDO x8 LDO x8 LDO x2 LDO x2 LDO x2 LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO LDO 3 LDO LDO RF Conditioning/Amplification RF Conditioning/Amplification RF Conditioning/Amplification RF Synthesizer x8 RF Synthesizer x8 RF Synthesizer x8 ADC ADC ADC Down-Converter Down-Converter Down-Converter DAC DAC DAC Up-Converter Up-Converter Up-Converter Sheet.446 System Synchronizer System Synchronizer System Synchronizer Sheet.315 Sheet.316 Sheet.409 Ultra-low Phase Noise Ultra-low Phase Noise Ultra-low Phase Noise DPLLn DPLLn DPLLn DPLL DPLL DPLL DCO DCO DCO DCOn DCOn DCOn
Exiting Interactive Block Diagram