概要

Description

自動車サイバーセキュリティ

現代の自動車はC.A.S.E.と呼ばれるメガトレンドによって、より安全で快適、そして環境に優しい自動車を実現するための高度な技術革新が盛り込まれています。




自動車「CASE」トレンド
コネクテッド (C)
画像
Connectivity icon
自動運転 (A)
画像
Autonomy icon
シェアリング (S)
画像
Sharing icon
電動化 (E)
画像
Electrification icon

先端技術が多くの恩恵をもたらす一方で、サイバーセキュリティ上の懸念として、システムの複雑化と攻撃の対象範囲の拡大という2つの大きな問題があります。



サイバーセキュリティの脅威
画像
Unauthorized Access icon
不正アクセス
画像
Malware Installation icon
マルウェア
画像
Denial of Service Spoofing icon
サービス拒否
なりすまし
画像
Download Unauthorized Software icon
不正なソフトウェアダウンロード

自動車サイバーセキュリティソリューション

ルネサスの最先端のハードウェアおよびソフトウェア技術を用いた包括的かつ拡張性のあるソリューションにより、様々な車両モデルにおいて高度なサイバーセキュリティとセーフティを構築することができます。 複雑化する車載システムのサイバーセキュリティ対策を実現するため、以下のような多層防御による対策が求められています。

    R-Car (SoCs) RH850 (MCU) RL78 (MCU)
画像
Secure External Communication icon
セキュアな外部通信 check    
画像
Secure Gateway (Firewall) icon
セキュアゲートウェイ (ファイアウォール) check check  
画像
Secure In-vehicle Network icon
セキュアな車載ネットワーク check check check
画像
Secure Processing for Trust Chain (Secure boot) icon
セキュアブート

(トラストチェーン構築)

check check check
画像
Secure Software Update icon
セキュアなソフトウェアアップデート check check check
画像
Hardware Trust Anchor (HSM) icon
ハードウェアトラストアンカー (HSM) check check check 

自動車サイバーセキュリティ使用事例

画像
Automotive Cybersecurity Use Case

車載セキュリティ製品 ポートフォリオ

ルネサスの車載用SoC(R-Car)やMCU(RH850、RL78)には、それぞれの用途に最適化されたHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)や専用の暗号アクセラレータを搭載しており、お客様の様々なサイバーセキュリティに対する要求を満たす製品を提供します。

Devices R-Car (SoCs) RH850 (MCU) RL78/F24, RL78/F23 (MCU)
概要 インテリジェントかつ自動運転車向けに設計内蔵するHSMによりサイバー攻撃に対する高度なセキュリティ保護を提供 高性能、超低消費電力、に加えて豊富な機能安全性、セキュリティ機能を搭載した高性能な32ビット車載用MCU 次世代E/Eアーキテクチャのエッジの進化に応える、車載アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコンセキュリティと通信、機能安全を強化
HSM Yes Yes Yes
EVITA想定ユースケース EVITA Full
車両と外部との通信におけるセキュリティの確保
EVITA Medium
ECU間の車載通信におけるセキュリティの確保​
EVITA Light
低消費電力で低コストの小型センサやアクチュエータとの通信におけるセキュリティの確保

市場投入までの時間を短縮するセキュリティソフトウェア

ルネサスのセキュリティソフトウェアは、ルネサスHSM専用に最適化された高品質なセキュリティソフトウェアで、暗号化やシステムサービスなどの様々なセキュリティ機能をサポートし、車載プラットフォームのセキュリティ要件を満たします。

Security Software R-Car
S4
R-Car
V4H, V3U, V3H
R-Car
H3e, M3e, D3e, E3e, V3M
RH850
U2x
RH850
(ICU-M or ICU-S implemented)
ICU-M Firmware check check - check check
ICU-S Driver - - - - check
SHIP-S Library check - - - -
CAIP Library - - check - -
AES-ACC Library check check (V4H, V3U) - - -
OP-TEE (on Linux) check - check - -

セキュリティ パートナーネットワーク

ルネサスHSMのための効率的で柔軟なソフトウェアスタックを幅広く提供しており、これによりハードウェア固有のソフトウェアコンポーネントの開発負荷が軽減されるため、車載システムの開発者は必要なアプリケーションの開発に集中することができます。

Partner  
ESCRYPT 世界をリードする組み込みセキュリティシステムのプロバイダです。ESCRYPTの新しい CycurHSM製品は、ECUのセキュアブート、セキュアな車内通信、ECUコンポーネント保護、およびセキュアなフラッシングを実装する、革新的でフレキシブルなHSMセキュリティファームウェアです。
Vector サイバーセキュリティとAUTOSARベーシックソフトウェアにおける広範な経験を生かして、MICROSAR Classic veHsmファームウェアを開発。アプリケーション側の純粋なソフトウェアソリューションよりも高いセキュリティと効率を実現します。
Elektrobit エレクトロビットは、Classic AUTOSARおよびAdaptive AUTOSARに基づいて機能安全に関するISO 26262規格をサポートしており、安全で強固かつ柔軟なECUソフトウェア構築向けに、EB tresos、EB corbos、EB zenturの完全な製品ラインを提供しています。